Blinddeckel T-Abzweig

Typ AIKF D 25040T150
|
Art.Nr. 7404936
|
EAN 4012195101703
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Blinddeckel mit Ausstanzung für Abzweigekanal AIKA/U mit Bauhöhe 40 mm. Die Breite des abzweigenden Kanals ist aus der Typbezeichnung zu entnehmen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge800 mm
Breite250 mm
Höhe40 mm
Maß b287 mm
Maß a150 mm
Maß h37 mm

Technische Daten

Montageöffnungohne
Mit Überstandja
Funktionsonstige
Anzahl der Montageöffnungen0
Mit Anschlussöffnungja
AusführungDeckel einseitig abgeschrägt
ROHS Konformja
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieAIK

Umweltdaten

17,2925 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate17,2925 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)17,2925 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AIKF D 15040T150
Art.Nr.
7404914
Länge
800
Breite
150
Höhe
40
AIKF D 25040T150
Art.Nr.
7404936
Länge
800
Breite
250
Höhe
40
AIKF D 25040T250
Art.Nr.
7404940
Länge
800
Breite
250
Höhe
40