Blinddeckel T-Abzweig
Typ AIKF D 15040T150
Art.Nr. 7404914
EAN 4012195101581



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Blinddeckel mit Ausstanzung für Abzweigkanal AIKA/U mit Bauhöhe 40 mm. Die Breite des abzweigenden Kanals ist der Typbezeichnung zu entnehmen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 800 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß b | 187 mm |
| Maß a | 150 mm |
| Maß h | 37 mm |
Technische Daten
| Montageöffnung | ohne |
|---|---|
| Mit Überstand | ja |
| Funktion | sonstige |
| Anzahl der Montageöffnungen | 0 |
| Mit Anschlussöffnung | ja |
| Ausführung | Deckel einseitig abgeschrägt |
| ROHS Konform | ja |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | AIK |
Umweltdaten
8,6255 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,6255 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 8,6255 kg CO₂e |
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
Höhe
Art.Nr.
AIKF D 15040T150
800
150
40
7404914
AIKF D 25040T150
800
250
40
7404936
AIKF D 25040T250
800
250
40
7404940
Breite
AIKF D 15040T150
Art.Nr.
7404914
Länge
800
Breite
150
Höhe
40
AIKF D 25040T150
Art.Nr.
7404936
Länge
800
Breite
250
Höhe
40
AIKF D 25040T250
Art.Nr.
7404940
Länge
800
Breite
250
Höhe
40