Blinddeckel Außeneck

Typ AIKF AEA 25040
|
Art.Nr. 7404898
|
EAN 4012195101512
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufbodenkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge800 mm
Breite250 mm
Höhe40 mm
Maß b287 mm
Maß h37 mm

Technische Daten

Montageöffnungohne
Mit Überstandja
FunktionAusseneck
Anzahl der Montageöffnungen0
Mit Anschlussöffnungnein
AusführungDeckel einseitig abgeschrägt
ROHS Konformja
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieAIK

Umweltdaten

25,8278 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate25,8278 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)25,8278 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Höhe
AIKF AEA 15040
Art.Nr.
7404886
Länge
800
Breite
150
Höhe
40
AIKF AEA 20070
Art.Nr.
7404894
Länge
800
Breite
200
Höhe
70
AIKF AEA 25040
Art.Nr.
7404898
Länge
800
Breite
250
Höhe
40
AIKF AEA 25070
Art.Nr.
7404902
Länge
800
Breite
250
Höhe
70
AIKF AEA 35075
Art.Nr.
7404906
Länge
800
Breite
350
Höhe
75