Kanalendstück Abzweigkanal
Typ AIKA ES 25040
|Art.Nr. 7404870
|EAN 4012195101383



Art.Nr. / Typ
Breite
Kanalhöhe min.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kanalendstück für den Blindverschluss von AIK-Abzweigkanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Maß h | 37 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | exempt |
|---|---|
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | AIK |
Umweltdaten
0,7045 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7045 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,7045 kg CO₂e |
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
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Kanalhöhe min.
Art.Nr.
AIKA ES 15040
150
40
7404864
AIKA ES 25040
250
40
7404870
Breite
AIKA ES 15040
Art.Nr.
7404864
Breite
150
Kanalhöhe min.
40
AIKA ES 25040
Art.Nr.
7404870
Breite
250
Kanalhöhe min.
40