Kanalendstück Abzweigkanal

Typ AIKA ES 15040
|
Art.Nr. 7404864
|
EAN 4012195101338
Art.Nr. / Typ
Breite
Kanalhöhe min.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kanalendstück für den Blindverschluss von AIK-Abzweigkanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite150 mm
Maß h37 mm

Technische Daten

ROHS Konformexempt
Kanalhöhe min.40 mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieAIK

Umweltdaten

0,4725 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4725 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4725 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AIKA ES 15040
Art.Nr.
7404864
Breite
150
Kanalhöhe min.
40
AIKA ES 25040
Art.Nr.
7404870
Breite
250
Kanalhöhe min.
40