Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück

Typ AIKA AD 15040
|
Art.Nr. 7404828
|
EAN 4012195101154
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Blinddeckel für Abzweigkanal AIKA/U zur Anpassung an die Ausstanzung des Blinddeckels AIKF/D-T inkl. 6 Befestigungsschrauben.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge800 mm
Breite150 mm
Höhe40 mm
Maß b224 mm
Maß h37 mm

Technische Daten

Montageöffnungohne
Funktionsonstige
Anzahl der Montageöffnungen0
Mit Anschlussöffnungja
AusführungDeckel beidseitig abgeschrägt
ROHS Konformja
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieAIK

Umweltdaten

11,5696 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate11,5696 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)11,5696 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AIKA AD 15040
Art.Nr.
7404828
Länge
800
Breite
150
Höhe
40
AIKA AD 25040
Art.Nr.
7404836
Länge
800
Breite
250
Höhe
40