Kanaltrennsteg
Typ AIK 6TW 40
|Art.Nr. 7404820
|EAN 4012195101109



Art.Nr. / Typ
Länge
Höhe
kl. VKE: 2,4 m
2,4m
m
Beschreibung
Für die wahlweise Innenaufteilung eines Kanalunterteils.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2400 mm |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 35 mm |
Technische Daten
| Ausführung | L-Profil |
|---|---|
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
1,0883 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0883 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,0883 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Höhe
Art.Nr.
AIK 6TW 40
2400
35
7404820
AIK 6TW 70
2400
65
7404824
Höhe
AIK 6TW 40
Art.Nr.
7404820
Länge
2400
Höhe
35
AIK 6TW 70
Art.Nr.
7404824
Länge
2400
Höhe
65
