UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Typ UTC4 G OR2GN1
|
Art.Nr. 7404688
|
EAN 4012196557691
Art.Nr. / Typ
7404688 / UTC4 G OR2GN1
Länge
218 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in orange und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in minzgrün mit 16 A. Eine Blindabdeckung ermöglicht den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Serie Modul45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge218 mm
Breite76 mm
Höhe60 mm

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse2
Leitungsquerschnitt2,5 mm²
Leitungslänge300 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte4
Überspannungsschutznein
Länge der Zuleitung0,3 m
Steckverbindersystem systemgebundenja
Steckdosenkombination1-fach und 2-fach
StecksystemGST18
Stromkreis2
Ausführung2-fach reinorange/1-fach minzgrün
Dimension208x76x45

Umweltdaten

1,1134 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1134 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

UTC4 G OR2GN1
Art.Nr.
7404688
Länge
218