Bohrschablone für Einspeisekanal

Typ OKB BS E
|
Art.Nr. 7403881
|
EAN 4012195862109
Art.Nr. / Typ
7403881 / OKB BS E
Nivellierbereich min.
0 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bohrschablone für das bauseitige Herstellen aller benötigten Löcher zur Montage einer in der Länge zugeschnittenen Kanaleinheit ohne Bürstenleiste.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Nivellierbereich min.0 mm
Mindestestrichhöhe85
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalnein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Entkoppelbarja
Bodenblechja
Bodenpflegetrocken
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendnein
Abdeckung Montageöffnungnein
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Mit Anschlussöffnungnein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanalja
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

2,2162 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,2162 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

OKB BS E
Art.Nr.
7403881
Nivellierbereich min.
0