Trennsteg, Kanalhöhe 90 mm

Typ OKA2 TW 90
|
Art.Nr. 7402008
|
EAN 4012195094012
Art.Nr. / Typ
7402008 / OKA2 TW 90
Länge
2400 mm
Höhe
76,5 mm
Kanalhöhe min.
90 mm

kl. VKE: 2,4 m

m

Beschreibung

Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Höhe76,5 mm

Technische Daten

ROHS Konformja
Kanalhöhe min.90 mm
Dimension2400x15x77
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieOKA-Serie

Umweltdaten

2,0436 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,0436 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,0436 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

OKA2 TW 90
Art.Nr.
7402008
Länge
2400
Höhe
76,5
Kanalhöhe min.
90