Verbindungslasche, leitend für EÜK-2
Typ VL 350-2
|Art.Nr. 7400996
|EAN 4012197349875



Art.Nr. / Typ
Breite
Kanalbreite min.
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungslasche (2-teilig) zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflurkanälen. Die Verbindungslasche rastet in den Kanalseitenwänden ein.
Die elektrische Leitfähigkeit wird über die Rastfunktion sichergestellt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 423 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Maß a | 350 mm |
Technische Daten
| Kanalbreite min. | 350 mm |
|---|---|
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Bodenblech | ja |
| Mit Potentialausgleich | ja |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Geeignet für Dehnungsfuge | ja |
| Ausführung | Lasche |
| Kanalhöhe min. | 28 mm |
| Kanalhöhe max. | 58 mm |
| Dimension | 423x75x28,2 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
1,2825 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2825 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Kanalbreite min.
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Art.Nr.
VL 190-2
75
190
28
48
7400988
VL 350-2
75
350
28
58
7400996
VL 250-2
75
250
28
58
7400992
Kanalbreite min.
Kanalhöhe max.
VL 190-2
Art.Nr.
7400988
Breite
75
Kanalbreite min.
190
Kanalhöhe min.
28
Kanalhöhe max.
48
VL 350-2
Art.Nr.
7400996
Breite
75
Kanalbreite min.
350
Kanalhöhe min.
28
Kanalhöhe max.
58
VL 250-2
Art.Nr.
7400992
Breite
75
Kanalbreite min.
250
Kanalhöhe min.
28
Kanalhöhe max.
58