Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 58 mm

Typ KV3 35058-2
|
Art.Nr. 7400667
|
EAN 4012197349806

Beschreibung

Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen). Nur mit der UZD250-4/350-4 kompatibel.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge178 mm
Breite350 mm
Höhe58 mm
Maß b110 mm
Maß a120 mm
Maß h58 mm

Technische Daten

Anzahl der Züge3 St.
Anzahl der festen Trennwände2
Querschnitt Zug a6341 mm²
Querschnitt Zug b6112 mm²
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Kanalbreite min.350 mm
Kanalhöhe min.58 mm
Dimension430x177,7x177,7
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,8106 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
KV3 25058-2
Art.Nr.
7400655
Breite
250
Anzahl der Züge
3
KV3 35058-2
Art.Nr.
7400667
Breite
350
Anzahl der Züge
3