Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Typ KV3 35028-2
|
Art.Nr. 7400657
|
EAN 4012197349714
Art.Nr. / Typ
Breite
Anzahl der Züge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge178 mm
Breite350 mm
Höhe28 mm
Maß b110 mm
Maß a120 mm
Maß h28 mm

Technische Daten

Anzahl der Züge3 St.
Anzahl der festen Trennwände2
Querschnitt Zug a2944 mm²
Querschnitt Zug b2834 mm²
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Kanalbreite min.350 mm
ROHS Konformja
Kanalhöhe min.28 mm
Dimension430x177,7x177,7
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieEÜK-Kanalsystem

Umweltdaten

4,5586 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,5586 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,5586 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
KV3 25028-2
Art.Nr.
7400645
Breite
250
Anzahl der Züge
3
KV3 35028-2
Art.Nr.
7400657
Breite
350
Anzahl der Züge
3