Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 58 mm

Typ KV3 25058-2
|
Art.Nr. 7400655
|
EAN 4012197350673
Art.Nr. / Typ
Breite
Anzahl der Züge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen). Nur mit der UZD250-4/350-4 kompatibel.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge178 mm
Breite250 mm
Höhe58 mm
Maß b70 mm
Maß a90 mm
Maß h58 mm

Technische Daten

Anzahl der Züge3 St.
Anzahl der festen Trennwände2
Querschnitt Zug a4670 mm²
Querschnitt Zug b3884 mm²
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Kanalbreite min.250 mm
Kanalhöhe min.58 mm
Dimension330x177,7x177,7
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

3,9797 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,9797 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
KV3 25058-2
Art.Nr.
7400655
Breite
250
Anzahl der Züge
3
KV3 35058-2
Art.Nr.
7400667
Breite
350
Anzahl der Züge
3