Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Typ S3 35038-2
Art.Nr. 7400289
EAN 4012197352141
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Anzahl der Züge

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Maximale Belastbarkeit bis 1,5 kN.

Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite350 mm
Höhe38 mm
Maß b110 mm
Maß a120 mm
Maß h38 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt12054 mm²
Anzahl der Züge3 St.
Anzahl der festen Trennwände2
Querschnitt Zug a4060 mm²
Querschnitt Zug b3934 mm²
Kanalbreite min.350 mm
Entkoppelbarnein
Bodenblechja
Einsatzbereichestrichüberdeckt
Oberteil abnehmbarja
Vertikale Last, große Flächebis 1.500 N
ROHS Konformja
Kanalhöhe min.38 mm
Dimension2000x350x38
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieEÜK-Kanalsystem

Umweltdaten

11,805 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate11,805 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)11,805 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KV3 35038-2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VL 350-2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
S3 25038-2
Art.Nr.
7400279
Länge
2000
Breite
250
Anzahl der Züge
3
S3 35038-2
Art.Nr.
7400289
Länge
2000
Breite
350
Anzahl der Züge
3