Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm
Typ S3 35028-2
|Art.Nr. 7400287
|EAN 4012197352127



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Anzahl der Züge
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Maximale Belastbarkeit bis 1,5 kN.
Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Maß b | 110 mm |
| Maß a | 120 mm |
| Maß h | 28 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 8722 mm² |
|---|---|
| Anzahl der Züge | 3 St. |
| Anzahl der festen Trennwände | 2 |
| Querschnitt Zug a | 2944 mm² |
| Querschnitt Zug b | 2834 mm² |
| Kanalbreite min. | 350 mm |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | ja |
| Einsatzbereich | estrichüberdeckt |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 1.500 N |
| Kanalhöhe min. | 28 mm |
| Dimension | 2000x350x28 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
11,244 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,244 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 11,244 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Anzahl der Züge
Art.Nr.
S3 25028-2
2000
250
3
7400275
S3 35028-2
2000
350
3
7400287
Breite
S3 25028-2
Art.Nr.
7400275
Länge
2000
Breite
250
Anzahl der Züge
3
S3 35028-2
Art.Nr.
7400287
Länge
2000
Breite
350
Anzahl der Züge
3


