Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Typ S2 25048-2
|
Art.Nr. 7400269
|
EAN 4012197352004
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Anzahl der Züge

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Maximale Belastbarkeit bis 1,5 kN.

Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite250 mm
Höhe48 mm
Maß b140 mm
Maß a110 mm
Maß h48 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt10960 mm²
Anzahl der Züge2 St.
Anzahl der festen Trennwände1
Querschnitt Zug a4784 mm²
Querschnitt Zug b6176 mm²
Kanalbreite min.250 mm
Entkoppelbarnein
Bodenblechja
Einsatzbereichestrichüberdeckt
Oberteil abnehmbarja
Vertikale Last, große Flächebis 1.500 N
Kanalhöhe min.48 mm
Dimension2000x250x48
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

9,1537 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,1537 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)9,1537 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KV2 25048-2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VL 250-2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
S2 19048-2
Art.Nr.
7400261
Länge
2000
Breite
190
Anzahl der Züge
2
S2 25048-2
Art.Nr.
7400269
Länge
2000
Breite
250
Anzahl der Züge
2