Stützelement für Kanal 350
Typ IBST 35048
|Art.Nr. 7399918
|EAN 4012197393298



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Stützelement zur Unterstützung und Aufständerung von Unterflur-Installationskanälen.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten. Für Kanalhöhe 48 mm.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten. Für Kanalhöhe 48 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 474 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Maß L | 474 mm |
| Maß A | 49 mm |
| Maß B | 350 mm |
Technische Daten
| Kanalhöhe min. | 48 mm |
|---|---|
| Dimension | 474x49xx52,1 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
2,265 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,265 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
IBST 35038
49
7399917
IBST 35048
49
7399918
IBST 35038
Art.Nr.
7399917
Breite
49
IBST 35048
Art.Nr.
7399918
Breite
49