UDHOME-ONE Montageträger für 2 Modul 45®-Installationsgeräte
Typ MT UH1 2M45
|Art.Nr. 7368485
|EAN 4012197276287



Art.Nr. / Typ
7368485 / MT UH1 2M45
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montageträger zur Aufnahme von bis zu 2 Modul 45®-Installationsgeräten. Abmessung der Montageöffnung: 37 x 85 mm.
Bei der Verwendung mit einer Schutzkontaktsteckdose-/NF-Steckdose in der UDHOME-ONE mit Bodenbelagsaussparung kann ein Winkelstecker nur bei einer Einbauhöhe von mindestens 90 mm verwendet werden. Bei geringerer Einbauhöhe Geradeausstecker benutzen.
Bei der Verwendung mit einer Schutzkontaktsteckdose-/NF-Steckdose in der UDHOME-ONE mit Bodenbelagsaussparung kann ein Winkelstecker nur bei einer Einbauhöhe von mindestens 90 mm verwendet werden. Bei geringerer Einbauhöhe Geradeausstecker benutzen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Breite | 46,3 mm |
| Höhe | 52,2 mm |
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Geräteart | Rastermaß M45 |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Installationstechnik | Rastermaß M45 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 45x52x115 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Umweltdaten
0,7307 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7307 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,7307 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
MT UH1 2M45
7368485
MT UH1 2M45
Art.Nr.
7368485
