UDHOME2 Datentechnikträger Typ B
Typ DT UH2 B
|Art.Nr. 7368472
|EAN 4012196692545



Art.Nr. / Typ
7368472 / DT UH2 B
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen vom Typ B: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
Technische Daten
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Geräteart | Datentechnik |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Installationstechnik | sonstige |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 2 |
| Zulassungen | VDE |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Umweltdaten
0,7414 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7414 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,7414 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
DT UH2 B
7368472
DT UH2 B
Art.Nr.
7368472