Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Typ UDHOME2 GV
|
Art.Nr. 7368342
|
EAN 4012196692491
Art.Nr. / Typ
7368342 / UDHOME2 GV
Deckelausführung
Dekorplatte

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge140 mm
Breite140 mm
Höhe100 mm

Technische Daten

Fußbodenhöhe min.100 mm
Fußbodenhöhe max.135 mm
DeckelausführungDekorplatte
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalnein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Anzahl der einbaubaren Geräte2
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Geeignet für Unterflurkanalnein
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegetrocken
RahmenausführungBodenbelaganlegekante
Geeignet für Nasspflegenein
Mit Bodenbelagsaussparungnein
Bodenbelagsschutzrahmennein
Ausführung LeitungsauslassSchwenkbarer Schnurauslass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernnein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Schwerlastausführungnein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten2
ZulassungenVDE
NormEN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP40
Einsatzbereich im genutzten Zustand6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand6.101.1 trockene Bodenpflege
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 15.000 N
Ausführungquadratisch
ÖffnungsmechanismusGriffbügel
BestückungLeergehäuse
Dimension140x140x110
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Umweltdaten

12,8901 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,8901 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
HE 60UH2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

UDHOME2 GV
Art.Nr.
7368342
Deckelausführung
Dekorplatte