US-3-Hängestiel FTK schwarz
Typ US 3 K 30 FTK SW
|Art.Nr. 7265693
|EAN 4012196872824



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß L | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 2 mm |
| Ausführung | U-Profil |
| maximale Zugbelastung | 5 kN |
| Auslegerlänge 200 | 2,7 kN |
| Auslegerlänge 400 | 1,5 kN |
| Dimension | 50x30x300 |
| Oberfläche | PES135 - Polyester |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Umweltdaten
0,0667 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0667 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
US 3 K 50 FTK SW
500
tiefschwarz; RAL 9005
7265740
US 5 K 40 FTK SW
400
tiefschwarz; RAL 9005
6341684
US 5 K 60 FTK SW
600
tiefschwarz; RAL 9005
6341686
US 3 K 20 FTK SW
200
tiefschwarz; RAL 9005
7265690
US 3 K 30 FTK SW
300
tiefschwarz; RAL 9005
7265693
US 3 K 40 FTK SW
400
tiefschwarz; RAL 9005
7265696
Länge
US 3 K 50 FTK SW
Art.Nr.
7265740
Länge
500
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 5 K 40 FTK SW
Art.Nr.
6341684
Länge
400
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 5 K 60 FTK SW
Art.Nr.
6341686
Länge
600
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 3 K 20 FTK SW
Art.Nr.
7265690
Länge
200
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 3 K 30 FTK SW
Art.Nr.
7265693
Länge
300
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 3 K 40 FTK SW
Art.Nr.
7265696
Länge
400
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005