Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 120 mm
Typ PLM SV 1220 FS
|Art.Nr. 7218184
|EAN 4012197436155



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 30 mm |
|---|---|
| Höhe | 121 mm |
| Maß H | 121 mm |
| Maß W | 203 mm |
Technische Daten
| Art des Zubehörs | sonstige |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 120,9x30x202,6 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | PYROLINE® Rapid PLM |
Umweltdaten
0,2599 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2599 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2599 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
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
PLM SV 0404 FS
zink
7218172
PLM SV 0410 FS
zink
7218176
PLM SV 0810 FS
zink
7218180
PLM SV 1220 FS
zink
7218184
PLM SV 0404 RW
reinweiß
7218174
PLM SV 0410 RW
reinweiß
7218178
PLM SV 0810 RW
reinweiß
7218182
PLM SV 1220 RW
reinweiß
7218186
Farbe
PLM SV 0404 FS
Art.Nr.
7218172
Farbe
zink
PLM SV 0410 FS
Art.Nr.
7218176
Farbe
zink
PLM SV 0810 FS
Art.Nr.
7218180
Farbe
zink
PLM SV 1220 FS
Art.Nr.
7218184
Farbe
zink
PLM SV 0404 RW
Art.Nr.
7218174
Farbe
reinweiß
PLM SV 0410 RW
Art.Nr.
7218178
Farbe
reinweiß
PLM SV 0810 RW
Art.Nr.
7218182
Farbe
reinweiß
PLM SV 1220 RW
Art.Nr.
7218186
Farbe
reinweiß