Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 80 mm

Typ PLM SV 0810 FS
Art.Nr. 7218180
EAN 4012197436117
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Breite30 mm
Höhe81 mm
Maß H81 mm
Maß W103 mm

Technische Daten

Art des Zubehörssonstige
ROHS Konformja
Dimension80,9x30x102,6
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktseriePYROLINE® Rapid PLM

Umweltdaten

0,1571 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1571 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1571 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
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
PLM SV 0404 FS
Art.Nr.
7218172
Farbe
zink
PLM SV 0410 FS
Art.Nr.
7218176
Farbe
zink
PLM SV 0810 FS
Art.Nr.
7218180
Farbe
zink
PLM SV 1220 FS
Art.Nr.
7218184
Farbe
zink
PLM SV 0404 RW
Art.Nr.
7218174
Farbe
reinweiß
PLM SV 0410 RW
Art.Nr.
7218178
Farbe
reinweiß
PLM SV 0810 RW
Art.Nr.
7218182
Farbe
reinweiß
PLM SV 1220 RW
Art.Nr.
7218186
Farbe
reinweiß