Stoßstellenverbinder-Set, Kanalhöhe 80 mm
Typ PLM SIC 0810 FS
|Art.Nr. 7218031
|EAN 4012197450953



Art.Nr. / Typ
7218031 / PLM SIC 0810 FS
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Stoßstellenverbinder-Set bestehend aus Verbinder für Kanalunterteil und Deckelunterstützung. Mit integrierter Dichtung zur werkzeuglosen Verbindung des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM und Formteilen. Ermöglicht einen durchgängigen Anschluss der Schutzleiter.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 118 mm |
|---|---|
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Maß L | 118 mm |
| Maß H | 77 mm |
| Innenhöhe | 67,5 mm |
| Innenbreite | 88 mm |
| Maß W | 96 mm |
Technische Daten
| Ummantelung | ohne |
|---|---|
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
| Dimension | 118x94x78 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Brandschutzklasse nach EN 13501-2 | EI90 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
PLM SIC 0810 FS
zink
7218031
PLM SIC 0810 FS
Art.Nr.
7218031
Farbe
zink