Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSKD12-K1021
Typ BSKD12-E1021
Art.Nr. 7215277
EAN 4012197308346



Art.Nr. / Typ
Maß
B
Maß H
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D, Typ BSKD12-K1021 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 330 mm |
| Höhe | 168 mm |
| Maß L | 60 mm |
| Maß A | 60 mm |
| Maß B | 330 mm |
| Maß H | 188 mm |
Technische Daten
| Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal | 120 |
|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt | 90 |
| Ummantelung | ohne |
| Werkstoff des Isoliermaterials | Glasfaser-Leichtbeton |
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 3 |
| Ausführung | links/rechts |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 105x210 |
| Werkstoff | Glasfaserleichtbeton |
| Farbe | grau |
| Produktserie | PYROLINE® Con BSK |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Farbe
Art.Nr.
BSKD12-E1021
330
188
grau
7215277
BSKD12-E0506
180
133
grau
7215270
BSKD12-E0511
230
133
grau
7215272
BSKD12-E0521
330
133
grau
7215274
Maß
B
Maß H
BSKD12-E1021
Art.Nr.
7215277
Maß
B
330
Maß H
188
Farbe
grau
BSKD12-E0506
Art.Nr.
7215270
Maß
B
180
Maß H
133
Farbe
grau
BSKD12-E0511
Art.Nr.
7215272
Maß
B
230
Maß H
133
Farbe
grau
BSKD12-E0521
Art.Nr.
7215274
Maß
B
330
Maß H
133
Farbe
grau