Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSKD09-K0511
Typ BSKD09-E0511
|Art.Nr. 7215263
|EAN 4012197308292



Art.Nr. / Typ
Maß
B
Maß H
Farbe
grau
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D, Typ BSKD09-K0511 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Maß L | 40 mm |
| Maß A | 40 mm |
| Maß B | 190 mm |
| Maß H | 113 mm |
Technische Daten
| Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal | 90 |
|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt | 30 |
| Ummantelung | ohne |
| Werkstoff des Isoliermaterials | Glasfaser-Leichtbeton |
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 3 |
| Ausführung | links/rechts |
| Dimension | 50x110 |
| Werkstoff | Glasfaserleichtbeton |
| Farbe | grau |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Farbe
Art.Nr.
BSKD09-E0506
140
113
grau
7215261
BSKD09-E0511
190
113
grau
7215263
BSKD09-E0521
290
113
grau
7215265
BSKD09-E1021
290
168
grau
7215267
Maß
B
Maß H
BSKD09-E0506
Art.Nr.
7215261
Maß
B
140
Maß H
113
Farbe
grau
BSKD09-E0511
Art.Nr.
7215263
Maß
B
190
Maß H
113
Farbe
grau
BSKD09-E0521
Art.Nr.
7215265
Maß
B
290
Maß H
113
Farbe
grau
BSKD09-E1021
Art.Nr.
7215267
Maß
B
290
Maß H
168
Farbe
grau