Kennzeichnungsschild

Typ IP PYL DE
Art.Nr. 7214740
EAN 4012197399986
Art.Nr. / Typ
7214740 / IP PYL DE

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur Kennzeichnung eines feuerwiderstandsfähigen Installationskanals gemäß der Klassifizierung nach EN 13501-2.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge250 mm
Breite43 mm

Technische Daten

SpracheDeutsch
Mit Warn-/Hinweissymbolnein
Mit Warn-/Hinweistextja
Befestigung selbstklebendja
Nachleuchtendnein
ROHS Konformja
Dimension250x43
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbeweiß

Umweltdaten

0,0007 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0007 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0007 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

IP PYL DE
Art.Nr.
7214740