Anschlussbauteil für Ausleger Typ AW15
Typ AB AW 15 FT
Art.Nr. 7207060
EAN 4012196846177



Art.Nr. / Typ
7207060 / AB AW 15 FT
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anschlussbauteil zur Aufnahme einer Gewindestange. Montage an der Spitze der Ausleger Typ AW15. Verhindert das Abknicken des Kabeltragsystems unter Brandeinwirkung. Inklusive 2 Flachrundschrauben M8 x 16 und Kombimuttern.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 127x28x30 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
0,2937 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2937 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2937 kg CO₂e |
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
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
AB AW 15 FT
tauchfeuerverzinkt
Stahl
7207060
AB AW 15 FT
Art.Nr.
7207060
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl