FireBox T350 mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik, 4x32

Typ T350ED 4x32AD
|
Art.Nr. 7205772
|
EAN 4012196812202
Art.Nr. / Typ
7205772 / T350ED 4x32AD
Lichte Innenmaße
267x182x110 mm
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Verbindungskasten für Datentechnik mit weichen Einsteckdichtungen. Paarige Anzahl der hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen passend zu Datenleitungen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiter-/Schirmklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubanker MMSplus P 6x35.
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge285 mm
Breite201 mm
Höhe120 mm
Lichte Innenmaße267x182x110 mm
Maß L285 mm
Maß B201 mm
Maß H120 mm
Maß L1205 mm
Maß L2230 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Anzahl der Einführungen10
Anzahl der Klemmen36
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP66
Nennspannung660 V
Anreihbarnein
Mit Deckelja
Plombierbarnein
für Ex-Zoneohne
FunktionserhaltE 90
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungStufenmembran abschneidbar
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.0,5 mm²
Nennquerschnitt max.4 mm²
Formrechteckig
BestückungKlemme
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
Dimension285x201x120
WerkstoffPolypropylen
Farbepastellorange; RAL 2003
Einzelklemme32
Schutzklemme4

Umweltdaten

5,694 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,694 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
TE-FH 520

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 7205700

Keramikklemme
Typ
TK 04

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Typ
EDK 25 OR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

T350ED 4x32AD
Art.Nr.
7205772
Lichte Innenmaße
267x182x110
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003