FireBox T100 mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik, 4x8
Typ T100ED 4x8AD
Art.Nr. 7205766
EAN 4012196812158



Art.Nr. / Typ
7205766 / T100ED 4x8AD
Lichte Innenmaße
136x102x57 mm
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungskasten für Datentechnik mit weichen Einsteckdichtungen. Paarige Anzahl der hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen passend zu Datenleitungen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiter-/Schirmklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.
Inklusive 2 x Schraubanker MMSplus P 6x35.
Inklusive 2 x Schraubanker MMSplus P 6x35.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Lichte Innenmaße | 136x102x57 mm |
| Maß L | 150 mm |
| Maß B | 116 mm |
| Maß H | 68 mm |
| Maß L1 | 162 mm |
| Maß L2 | 182 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 10 |
| Anzahl der Klemmen | 9 |
| Einführung von Hinten | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Nennspannung | 660 V |
| Anreihbar | nein |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | nein |
| für Ex-Zone | ohne |
| Funktionserhalt | E 90 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Nennquerschnitt min. | 0,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 4 mm² |
| Form | rechteckig |
| Bestückung | Klemme |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| ROHS Konform | exempt |
| Dimension | 150x116x67 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | pastellorange; RAL 2003 |
| Einzelklemme | 8 |
| Schutzklemme | 1 |
| Produktserie | FireBox T-Serie |
Umweltdaten
1,715 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,715 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,715 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
T100ED 4x8AD
136x102x57
10
IP66
pastellorange; RAL 2003
7205766
T100ED 4x8AD
Art.Nr.
7205766
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003