FireBox T250 mit Einsteckdichtungen, 1 Sicherungshalter

Typ T250ED 16AF
|
Art.Nr. 7205756
|
EAN 4012196812387
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten mit einem Sicherungshalter und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge240 mm
Breite190 mm
Höhe95 mm
Lichte Innenmaße225x173x86 mm
Maß L240 mm
Maß B190 mm
Maß H95 mm
Maß L1250 mm
Maß L2270 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Anzahl der Klemmen6
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP66
Nennspannung660 V
Anreihbarnein
Mit Deckelja
Plombierbarnein
für Ex-Zoneohne
FunktionserhaltE 90
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungStufenmembran abschneidbar
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.6 mm²
Nennquerschnitt max.16 mm²
Formrechteckig
BestückungKlemme
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformexempt
Dimension240x190x95
WerkstoffPolypropylen
Farbepastellorange; RAL 2003
Einzelklemme3
Doppelklemmen2
Schutzklemme1
ProduktserieFireBox T-Serie

Umweltdaten

3,29 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,29 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,29 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
TE-FH 520

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 7205706

Keramikklemme, einfach
Typ
TK 16

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Art.Nr. 7205707

Keramikklemme, doppelt
Typ
TK 16-2

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (2)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
T100ED 06AF
Art.Nr.
7205752
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003
T160ED 10AF
Art.Nr.
7205754
Lichte Innenmaße
176x135x67
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003
T250ED 16AF
Art.Nr.
7205756
Lichte Innenmaße
225x173x86
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003