FireBox T160 mit Einsteckdichtungen, Doppelklemmen

Typ T160ED 10-2A
|
Art.Nr. 7205748
|
EAN 4012196812264
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten mit keramischen Doppelklemmen und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge190 mm
Breite150 mm
Höhe77 mm
Lichte Innenmaße176x135x67 mm
Maß L190 mm
Maß B150 mm
Maß H77 mm
Maß L1200 mm
Maß L2220 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Anzahl der Einführungen12
Anzahl der Klemmen5
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP66
Nennspannung660 V
Anreihbarnein
Mit Deckelja
Plombierbarnein
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui690 V
FunktionserhaltE 90
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungStufenmembran abschneidbar
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.4 mm²
Nennquerschnitt max.10 mm²
Formrechteckig
BestückungKlemme
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformexempt
Dimension190x150x77
WerkstoffPolypropylen
Farbepastellorange; RAL 2003
Doppelklemmen4
Schutzklemme1
ProduktserieFireBox T-Serie

Umweltdaten

2,3953 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,3953 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,3953 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
TE-FH 520

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 7205704

Keramikklemme, einfach
Typ
TK 10

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Art.Nr. 7205705

Keramikklemme, doppelt
Typ
TK 10-2

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (2)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
T160ED 10-2A
Art.Nr.
7205748
Lichte Innenmaße
176x135x67
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003
T250ED 16-2A
Art.Nr.
7205750
Lichte Innenmaße
225x173x86
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003
T100ED 06-2A
Art.Nr.
7205746
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003