FireBox T160 mit Einsteckdichtungen, Einzelklemmen
Typ T160ED 10A
|Art.Nr. 7205742
|EAN 4012196812332



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungskasten mit weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.
Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Lichte Innenmaße | 176x135x67 mm |
| Maß L | 190 mm |
| Maß B | 150 mm |
| Maß H | 77 mm |
| Maß L1 | 200 mm |
| Maß L2 | 220 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 12 |
| Anzahl der Klemmen | 5 |
| Einführung von Hinten | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Nennspannung | 660 V |
| Anreihbar | nein |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | nein |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 V |
| Funktionserhalt | E 90 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Nennquerschnitt min. | 4 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 10 mm² |
| Form | rechteckig |
| Bestückung | Klemme |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Dimension | 190x150x77 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | pastellorange; RAL 2003 |
| Einzelklemme | 4 |
| Schutzklemme | 1 |
Umweltdaten
2,4135 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4135 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,4135 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
T100ED 06A
136x102x57
10
IP66
pastellorange; RAL 2003
7205740
T160ED 10A
176x135x67
12
IP66
pastellorange; RAL 2003
7205742
T250ED 16A
225x173x86
IP66
pastellorange; RAL 2003
7205744
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
T100ED 06A
Art.Nr.
7205740
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003
T160ED 10A
Art.Nr.
7205742
Lichte Innenmaße
176x135x67
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003
T250ED 16A
Art.Nr.
7205744
Lichte Innenmaße
225x173x86
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003