PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm
Art.Nr. 7204008 | EAN 4012196812004
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schottkasten Dimension 300x323x130 Form eckig Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 323 mm Höhe 131 mm Innenbreite 305 mm Innenhöhe 64 mm Länge 300 mm Maß d 305 mm Maß D min. 323 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PMB 630-4 A2 / 7204008 , 0.36MB , pdfZulassungsbescheinigung Abschottungen PYROPLUG® MagicBox , 1.64MB , pdfZulassungsbescheinigung Insulation PYROPLUG® MagicBox , 2.09MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung PYROPLUG® MagicBox , 3.61MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf