Bandagenset für Außenanwendungen

Typ FSB-K82
Art.Nr. 7203154
EAN 4012195921868
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Komplettset zur Umhüllung von Kabelbündeln oder Kabeltrag-Systemen ohne Deckel zur Verhinderung der Brandweiterleitung. Anwendung im Außenbereich. Die Sets enthalten jeweils 4 Abschnitte der witterungsbeständigen Kabelbandage PYROWRAP® Wet, 8 Metallbandschellen und ein Kennzeichnungsschild. Ausreichend für ca. 2 m Länge.
Maßangaben: Abschnitte der Bandage FSB-WB

Umfang der zu umhüllenden Kabeltrag-Systemen:
FSB-K32 maximal 320 mm
FSB-K82 maximal 820 mm
(inklusive min. 5 cm Bandagenüberlappung)

Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Zustimmung der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge550 mm
Breite880 mm
Länge0,55 m

Technische Daten

ROHS Konformja
Dimension550x880
WerkstoffIntumeszierender Baustoff
Farbegrau / rot
ProduktseriePYROWRAP®

Umweltdaten

0,2911 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2911 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2911 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (6)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
FSB-K32
Art.Nr.
7203150
Länge
550
Breite
380
FSB-K82
Art.Nr.
7203154
Länge
550
Breite
880