Technische Daten
Ausführung der Sprossen |
Profil gelocht
|
Ausführung des Seitenholms |
flaches Profil
|
Befestigung der Sprosse |
geschweißt
|
Dimension |
25x156x2000
|
Funktionserhalt |
nein
|
Holmstärke |
3
mm
|
Oberfläche |
gebeizt
|
Rostfreier Stahl, gebeizt |
nein
|
Seitenlochung |
ja
|
Sprossenabstand |
250
mm
|
Weitspann-Ausführung |
nein
|
Werkstoff |
Aluminium
|
Abmessungen
Breite |
150
mm
|
Höhe |
25
mm
|
Länge |
2000
mm
|
Länge |
2000
ft
|
Maß B |
156
mm
|
Belastungen
Stützabstand 1,0m |
0,75
kN/m
|
Stützabstand 1,5m |
0,2
kN/m
|
Stützabstand 2,0m |
0,1
kN/m
|
Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SL42 ALU
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren