Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199, auch in weiß erhältlich.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung
40x500
Ausführung der Sprossen
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms
flaches Profil
Befestigung der Sprosse
geschweißt
Dimension
40x510x3000
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
mm
Oberfläche
schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Seitenlochung
ja
Sprossenabstand
300
mm
Weitspann-Ausführung
nein
Werkstoff
Stahl
Abmessungen
Breite
500
mm
Höhe
40
mm
Länge
3000
mm
Länge
3000
ft
Maß B
510
mm
Belastungen
Stützabstand 1,5m
2,8
kN/m
Stützabstand 2,0m
1,75
kN/m
Stützabstand 2,5m
1
kN/m
Stützabstand 3,0m
0,6
kN/m
Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm