Ion Wallbox Basic Protect

Typ WB AC BL SPD
|
Art.Nr. 6570024
|
EAN 4012197274849
Art.Nr. / Typ
Max. Leistung pro Ladepunkt

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Ion Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich als einzelner Ladepunkt. Für die ortsfeste Montage an der Wand im Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet.

• Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1
• ein-, zwei- und dreiphasiges Laden
• geeignet für TN- und TT-Netze
• integrierte Temperaturüberwachung
• DC-Fehlerstromüberwachung
• Statusinformationen per LED-Anzeige
• anschlussfertig vorverdrahtet
• inklusive 5-m-Ladekabel mit Typ 2 Ladestecker und Kabelhalterung
• Einspeisung von oben oder unten
• Edelstahl-Designelemente
• Ladeleistung kann auf einen festen Wert begrenzt werden, Werkseinstellung 11 kW
• integierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenleitungen
• Modbus RTU Protokoll über RS-485 Schnittstelle für eine bidirektionelle Kommunikation
• Anzusteuern über Modbus RTU für dynamisches Lastmanagement, dynamisches PV-optimiertes Laden und digitale Authentifizierung (per Web/App) mit externer Steuerung (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio)
• Potentialfreier Freigabekontakt für z. B. PV-Anlagen, Rundsteuerempfänger

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 08
  • Erdung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite340 mm
Höhe370 mm

Technische Daten

SchutzartIP66
Überspannungsschutzja
Tiefe136 mm
Schutzgrad IK-CodeIK08
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen0
ROHS Konformexempt
Dimension370x340x136
Oberflächelackiert
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarz
Ausführung3-phasig
Anzahl der Ladepunkte1
Max. Leistung pro Ladepunkt22 kW
Nennanschlussleistung22 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 10
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 21
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 20
Anzahl der Ladekupplungen GB AC0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC0
Anzahl der Ladesteckdosen GB0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 30
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO0
Anzahl der CEE-Steckdosen0
Mit Hausanschlusskasten (HAK)nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A0
Anzahl der FI-Schalter Typ B0
Mit Leistungsschutzschalternein
Mit Kommunikationsschnittstelleja
Mit Energiezählernein
Mit Lastmanagementnein

Umweltdaten

20,7963 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate20,7963 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)20,7963 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WB WPR SPD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

WB AC BL SPD
Art.Nr.
6570024
Ausführung
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt
22
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2
1
WB AC BL KS SPD
Art.Nr.
6570026
Ausführung
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt
22
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2
1