Wand- und Stielausleger AW 15, schwarz

Typ AW 15 21 FTK SW
Art.Nr. 6420683
EAN 4012195887010
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Schwarz beschichtet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Breite210 mm
Höhe60 mm
Maß A40 mm
Maß B210 mm
Maß H60 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
für Breite min.200
für Breite max.200 mm
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser11 mm
EPD-Artikelnein
AusführungWand- und Stielausleger
ROHS Konformja
F in kN1,5 kN
DimensionB210mm
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005
ProduktserieAW 15-Serie, BlackLine

Umweltdaten

0,0567 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0567 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,0567 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
F in kN
AW 15 11 FTK SW
Art.Nr.
6420681
Breite
110
F in kN
1,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AW 15 31 FTK SW
Art.Nr.
6420685
Breite
310
F in kN
1,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AW 15 41 FTK SW
Art.Nr.
6421210
Breite
410
F in kN
1,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AW 30 21 FTK SW
Art.Nr.
6479648
Breite
210
F in kN
3
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AW 15 21 FTK SW
Art.Nr.
6420683
Breite
210
F in kN
1,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005