Geräteplatte GP 31 FT
Typ GP 31 28 FT
|Art.Nr. 6357016
|EAN 4012196296415



Art.Nr. / Typ
6357016 / GP 31 28 FT
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteplatten zur Befestigung an Motoranschlusssäule Typ MAS 140/10.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 310 mm |
|---|---|
| Breite | 280 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 310x280 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
5,3607 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,3607 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 5,3607 kg CO₂e |
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
GP 31 28 FT
6357016
GP 31 28 FT
Art.Nr.
6357016