US 5-Hängestiel FTK, schwarz
Typ US 5 K 60 FTK SW
|Art.Nr. 6341686
|EAN 4012197468767



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Hängestiel aus U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, 3-seitig gelocht, zum Erstellen von Tragkonstruktionen für Kabeltrassen. Geeignet für Montage an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Wand- und Stielausleger können beidseitig am U-Hängestiel montiert werden. Einsatz Distanzstück DSK ab Auslegerbreite 400 mm oder bei Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels. Mit schwarzer Pulverbeschichtung.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 600 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß L | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | U-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| maximale Zugbelastung | 10 kN |
| Auslegerlänge 200 | 5,75 kN |
| Auslegerlänge 400 | 3,1 kN |
| Auslegerlänge 600 | 2,2 kN |
| Dimension | 50x50x600 |
| Oberfläche | PES135 - Polyester |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Produktserie | BlackLine, US 5K-Serie |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
US 3 K 50 FTK SW
500
tiefschwarz; RAL 9005
7265740
US 5 K 40 FTK SW
400
tiefschwarz; RAL 9005
6341684
US 5 K 60 FTK SW
600
tiefschwarz; RAL 9005
6341686
US 3 K 20 FTK SW
200
tiefschwarz; RAL 9005
7265690
US 3 K 30 FTK SW
300
tiefschwarz; RAL 9005
7265693
US 3 K 40 FTK SW
400
tiefschwarz; RAL 9005
7265696
Länge
US 3 K 50 FTK SW
Art.Nr.
7265740
Länge
500
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 5 K 40 FTK SW
Art.Nr.
6341684
Länge
400
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 5 K 60 FTK SW
Art.Nr.
6341686
Länge
600
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 3 K 20 FTK SW
Art.Nr.
7265690
Länge
200
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 3 K 30 FTK SW
Art.Nr.
7265693
Länge
300
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 3 K 40 FTK SW
Art.Nr.
7265696
Länge
400
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005