US 5-Hängestiel FTK, schwarz

Typ US 5 K 40 FTK SW
|
Art.Nr. 6341684
|
EAN 4012197468736
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Hängestiel aus U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, 3-seitig gelocht, zum Erstellen von Tragkonstruktionen für Kabeltrassen. Geeignet für Montage an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Wand- und Stielausleger können beidseitig am U-Hängestiel montiert werden. Einsatz Distanzstück DSK ab Auslegerbreite 400 mm oder bei Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels. Mit schwarzer Pulverbeschichtung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite50 mm
Höhe50 mm
Maß L400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Materialstärke2,5 mm
Mit Zahnungnein
AusführungU-Profil
ROHS Konformja
maximale Zugbelastung10 kN
Auslegerlänge 2005,75 kN
Auslegerlänge 4003,1 kN
Auslegerlänge 6002,2 kN
Dimension50x50x400
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005
ProduktserieBlackLine, US 5K-Serie

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
US 3 K 50 FTK SW
Art.Nr.
7265740
Länge
500
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 5 K 40 FTK SW
Art.Nr.
6341684
Länge
400
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 5 K 60 FTK SW
Art.Nr.
6341686
Länge
600
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 3 K 20 FTK SW
Art.Nr.
7265690
Länge
200
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 3 K 30 FTK SW
Art.Nr.
7265693
Länge
300
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
US 3 K 40 FTK SW
Art.Nr.
7265696
Länge
400
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005