Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 90 x 210 mm
Typ IKR12RW90210
|Art.Nr. 6288336
|EAN 4012196691562



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Einbaueinheit aus Stahlblech zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals der entsprechenden Systemgröße.
Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hutschienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsichthaube ist abschließbar.
Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hutschienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsichthaube ist abschließbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 115 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten | 12 |
| Geeignet für Kanalhöhe | 90 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Transparenter Deckel | ja |
| DIN-Schiene | ja |
| Mit Montageplatte | nein |
| Anbaumöglichkeit | nein |
| Art des Deckels | transparent |
| Leitungseinführung | ja |
| Dimension | 115x210x500 |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
17,7262 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,7262 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 17,7262 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
IKR12RW70170
500
reinweiß; RAL 9010
6288328
IKR12RW90170
500
reinweiß; RAL 9010
6288330
IKR12RW70210
500
reinweiß; RAL 9010
6288334
IKR12RW90210
500
reinweiß; RAL 9010
6288336
IKR12RW70170
Art.Nr.
6288328
Länge
500
Farbe
reinweiß; RAL 9010
IKR12RW90170
Art.Nr.
6288330
Länge
500
Farbe
reinweiß; RAL 9010
IKR12RW70210
Art.Nr.
6288334
Länge
500
Farbe
reinweiß; RAL 9010
IKR12RW90210
Art.Nr.
6288336
Länge
500
Farbe
reinweiß; RAL 9010