Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 20020
Typ LKM EK20020GRSW
Art.Nr. 6249772
EAN 4012197377205



Art.Nr. / Typ
6249772 / LKM EK20020GRSW
Höhe
25 mm
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 11 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 25 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 20x20mm |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
| Produktserie | LKM |
Umweltdaten
0,0119 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0119 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,0119 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Farbe
Art.Nr.
LKM EK20020GRSW
25
graphitschwarz; RAL 9011
6249772
LKM EK20020GRSW
Art.Nr.
6249772
Höhe
25
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011