Kantenschutzring KSR 60060, für LKM-Kanal Typ 60060
Typ LKM KSR60060GRSW
|Art.Nr. 6249752
|EAN 4012197377007



Art.Nr. / Typ
6249752 / LKM KSR60060GRSW
Länge
18 mm
Breite
63 mm
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 65 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Geeignet für | Leitungsführungskanal |
| Bauform | Spritzgussteil |
| ROHS Konform | ja |
| für Blechstärke min. | 0,75 mm |
| Dimension | 60x60mm |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
| Produktserie | LKM |
Umweltdaten
0,0329 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0329 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0329 kg CO₂e |
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
LKM KSR60060GRSW
18
63
6249752
LKM KSR60060GRSW
Art.Nr.
6249752
Länge
18
Breite
63