Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Typ LKM A40040RW
|Art.Nr. 6249086
|EAN 4012196652334



Art.Nr. / Typ
Maß a
Kanaltiefe
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 164 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Maß a | 120 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 40 x 40 |
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Kanaltiefe | 44 mm |
| Kanalhöhe min. | 44 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 40x40mm |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
1,7713 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7713 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,7713 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß a
Kanaltiefe
Farbe
Art.Nr.
LKM A40040FS
120
44
zink
6247563
LKM A40040RW
120
44
reinweiß; RAL 9010
6249086
Farbe
LKM A40040FS
Art.Nr.
6247563
Maß a
120
Kanaltiefe
44
Farbe
zink
LKM A40040RW
Art.Nr.
6249086
Maß a
120
Kanaltiefe
44
Farbe
reinweiß; RAL 9010


