Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Typ LKM E80080RW
|
Art.Nr. 6248454
|
EAN 4012195699156
Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge21 mm
Breite80 mm
Höhe80 mm
Maß b80 mm
Maß a80 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension80x80mm
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3078 kg CO2e / 1 Stück
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
LKM E80080FS
Art.Nr.
6248344
Maß b
80
Maß a
80
Farbe
zink
LKM E80080RW
Art.Nr.
6248454
Maß b
80
Maß a
80
Farbe
reinweiß; RAL 9010