Endstück, für Kanal Typ WDK 60230

Typ WDK HE60230RW
Art.Nr. 6193366
EAN 4012196492916
Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge27,5 mm
Breite230 mm
Höhe60 mm
Maß H230 mm
Maß b60 mm
Maß a230 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension60x230mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

0,1695 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1695 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1695 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE60230GR
Art.Nr.
6024831
Maß H
230
Maß b
60
Maß a
230
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE60230CW
Art.Nr.
6162886
Maß H
230
Maß b
60
Maß a
230
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE60230LGR
Art.Nr.
6183875
Maß H
230
Maß b
60
Maß a
230
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE60230RW
Art.Nr.
6193366
Maß H
230
Maß b
60
Maß a
230
Farbe
reinweiß; RAL 9010