Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 15030

Typ WDK HF15030RW
Art.Nr. 6192750
EAN 4012196796694
Art.Nr. / Typ
6192750 / WDK HF15030RW
Maß H
30 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Beschreibung

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge53 mm
Breite30 mm
Höhe17,5 mm
Maß H30 mm
Maß a53 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung15 x 30
Halogenfreinein
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Kanaltiefe15 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension15x30mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

0,0381 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0381 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0381 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

WDK HF15030RW
Art.Nr.
6192750
Maß H
30
Farbe
reinweiß; RAL 9010